全新 IO-Link 耦合器:實現非接觸式電力與資料傳輸

2025.05.21
IO-Link 耦合器用於非接觸式 IO-Link 傳輸

菲尼克斯電氣擴充非接觸式電力與資料傳輸產品線,推出全新 IO-Link 耦合器。此創新產品可實現既有自動化系統中 IO-Link 裝置之間的非接觸資料交換,為使用者帶來多重優勢。

新型 IO-Link 耦合器具備高度靈活性與簡易操作性, 可透過最長 7 mm 氣隙以非接觸方式同步傳輸電力 (≤18 W) 與 IO-Link 資料(≤230.4 kbps)。電力傳輸以感應方式進行。藉由氣隙近場通訊技術,無需進行頻率規劃或具備無線電技術專業知識即可部署應用。

菲尼克斯電氣 IO-Link 耦合器具備標準化 IO-Link 介面,可相容市面上所有 IO-Link Class A 裝置。此設計不僅能簡化系統試運轉流程,同時也大幅提升設備維護與擴充便利性。該系列 IO-Link 耦合器另一優勢在於堅固結構設計,即使於嚴苛環境條件下仍能維持穩定運作效能。

菲尼克斯電氣非接觸式電力與資料耦合器,可以無磨耗且免維護的方式為裝置提供電力供應與 IO-Link 資料傳輸,徹底解決傳統連接技術在空間限制、運動限制、振動環境、粉塵汙染、旋轉機構及頻繁插拔等嚴苛條件下面臨的技術瓶頸。此技術可取代工業應用場景中易損耗的插接件或滑環結構,有效降低設備停機成本。在未來工廠的移動式應用情境中,實體連接介面將全面消失, 因接點變形或磨損導致的生產停機問題將成為歷史名詞。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部