IO-Link 耦合器 利用非接觸式電力和資料耦合器,為設備提供電源和 IO-Link 資料,無磨損、免維護。由於空間和移動限制、振動、灰塵、污垢、旋轉和頻繁接觸,傳統連接技術有其自身局限,而非接觸式傳輸可實現無磨損通訊。

IO-Link 耦合器

您的優勢

  • 非接觸式 – 耦合時無磨損、無污染、無傾斜
  • 靈活 – 除電力外,還可傳輸 IO-Link 資料或兩個數位訊號
  • 耐用 – IP68 不鏽鋼外殼,配備 M12 連接,適用於嚴苛的環境
  • 緊湊 – M30 設計,節省安裝空間
  • 相容 – 可與任何製造商的各種常見 IO-Link A 類設備一起使用
IO-Link 耦合器

IO-Link 耦合器 – 與插頭連接一樣簡單

非接觸式電力和 IO-Link 傳輸

耦合器透過最大 7 mm 的氣隙非接觸式傳輸電力 (≤18 W) 和 IO-Link 資料 (≤230.4 kbps)。電力傳輸以感應方式進行,也可透過非金屬間隙(例如玻璃、塑膠或木材)進行,從而實現廣泛的應用。

透過氣隙進行近場通訊,操作人員無需進行頻率規劃或具備無線技術專業知識。IO-Link 耦合器可與任何製造商的各種常見 IO-Link A 類設備一起使用。此外,設備不需要進行任何配置,直接像連接器那樣使用即可。

您的優勢:代替工業應用中易磨損的連接器或滑環,並將停機成本降至最低。

IO-Link 耦合器

IO-Link 耦合器在使用中

支援多種鄰接方式,安裝十分靈活

與常見的連接器解決方案相比,IO-Link 耦合器可以從任何方向甚至以旋轉的方式相互連接。此外,耦合器無需正對彼此,允許存在偏移或二者之間構成切線角。

您的優勢:降低了兩個獨立系統零件機械運動所需的精度。

IO-Link 耦合器

配備耐用外殼的 IO-Link 耦合器

堅固的機械結構和精確的安裝

IO-Link 耦合器配備 IP68 外殼,可用於要求嚴苛的環境。非常堅固的外殼帶有完全由金屬製成的連續螺紋管,可在安裝支架內提供可變的安裝位置。採用圓柱形 M30 設計,安裝靈活、輕鬆。

您的優勢:在狹窄空間內精確安裝。

適合未來自動化的連接方式

利用非接觸式電力和資料耦合器,為設備提供電源和資料。IO-Link 耦合器可輕鬆整合在 IO-Link 主站和 IO-Link 設備之間並可立即使用。由於採用標準化的 IO-Link 介面,耦合器可與所有常見的 IO-Link A 類設備一起使用。

IO-Link 耦合器拓樸

近場範圍內的非接觸式電力和資料傳輸