環境監測作為需求導向灌溉的基礎

2025.05.21
用於測量土壤濕度的 LoRaWAN 感測器

正確的水資源管理向來重要,在氣候變遷時代更顯關鍵。為有效控制洪澇或乾旱等極端現象,全面環境監測是首要步驟。以都市環境為例,透過測量綠地土壤濕度, 可實現需求導向的精準灌溉。

菲尼克斯電氣推出的 PMD EM 無線土壤濕度感測器,採用 LoRaWAN 廣域網路技術,透過簡易參數設定即可適應各類土壤特性。這項調適功能能準確解讀土壤濕度數據。無論黏土或砂質土壤,因土壤類型差異導致有效含水量不同,所測得的水分含量皆須正確解析。這款 30 cm 的感測器能以百分比提供土壤的體積含水率。內部最多可儲存六筆測量值,並每小時傳送至 LoRaWAN 伺服器。此外,感測器還會記錄土壤表層溫度。

這款土壤濕度感測器具備 IP67 防護程度,完全免維護,使用壽命最長可達八年(實際壽命依傳輸間隔與安裝地點而異)。
針對感測器傳送至 LoRaWAN 伺服器的承載資料,我們提供可整合至自有應用程式的 JavaScript 解碼函式庫。

除公園綠地外,本產品亦適用於運動場、溫室、果園及各類農耕場域等應用場景。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部