Docker Hub 上的裝置與更新管理

2025.05.21
裝置與更新管理 (DaUM)

透過菲尼克斯電氣基於 OPC UA 的裝置與更新服務,可實現跨廠牌自動化設備的管理與更新。該軟體原先僅提供 Windows 服務版本,現已新增 Docker 容器版本,支援 Linux 系統環境。

工業領域的裝置與更新管理解決方案通常採用廠商專屬技術,以私有方式將檔案分發並安裝至自家設備。而基於 OPC UA 的 DaUM 服務,則能實現跨廠牌的自動化設備管理與更新。適用對象包含:控制器、I/O 模組、變頻器、機器人、網路設備、電源,以及其他自動化技術元件。此裝置與更新管理服務採用的是 OPC UA 10000-100 標準。

新功能不僅可以更新自動化系統中的多種不同元件,更重要的是,系統各層級的安全性皆獲得全面保障。所有通訊與指令均需經過嚴格的認證與授權程序, 並嚴格參照 IEC 62443 標準執行。

另一項特點是 DaUM 服務可部署於不同層級。根據應用場景與系統規模,DaUM 服務既可運行於中央 Windows 執行個體,現在也能部署在使用者的 Linux 系統上。

裝置與更新管理軟體可透過「docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0」取得。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部