您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

多功能安全繼電器:單台裝置,兩項保護功能

2025.05.21
安裝在 DIN 導軌上的 PSRuni L 多功能安全繼電器

透過菲尼克斯電氣 PSRuni 多功能安全繼電器,一台裝置即可監控多達兩項安全功能。涵蓋各種常見安全功能,支援靈活配置並適應個人化需求。

該安全繼電器提供多功能安全解決方案,適用於多種應用情境。PSRuni L 可直接在裝置上進行配置,輕鬆適應特定需求。由於相容多種感測器與致動器,可無縫整合至現有系統中。該安全繼電器特別適合用於監控急停、安全門及光柵等安全功能。

PSRuni 安全繼電器除具備多功能性及單/雙通道操作模式外,更符合 SIL 3 與 PL e 最高安全等級標準。其配備自動/手動監控啟動功能、直插式導線連接技術,以及簡易安裝維護特性,在操作便利性方面表現卓越。

「隨著新型 PSRuni 安全繼電器的推出,我們可為客戶提供靈活且可靠的解決方案,以滿足對機器安全日益增長的需求。」菲尼克斯電氣產品經理 Yasin Yasar 表示。「節省空間和操作便利成為其最大的亮點。」

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部