用於家用儲能系統的新款電池極連接器

2025.05.21
用於家用儲能系統的電池極連接器

菲尼克斯電氣最新推出專為家用儲能系統設計的連接器解決方案。新款連接器透過機械式編碼設計與彩色標記,完美匹配電池逆變器的應用需求。

此防反插直流連接器可避免誤接一般太陽光電連接技術,同時防止電池極柱短路。未插接狀態下仍具觸電防護的電池極柱設計,能確保安裝人員作業安全。連接技術採用鍍銀接點,實現長久穩定連接。此外,這款新產品更符合 IP66 與 IP68 高等級防護標準。該系列連接器適用 6 至 16 mm² 導線截面積,最高可承受 60 A 電流與 1,500 V DC 電壓。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部