新聞 歡迎瞭解有關我們的產品和技術的最新資訊、企業發展動態、我們的戰略業務進展,以及我們在永續發展方面的努力。您可在下載區便捷地下載新聞資訊和圖片材料。

  • Filters:
  • 應用的篩選條件 (1):
透過平板電腦進行遠端存取

mGuard Secure Cloud 推出新版 3.1

菲尼克斯電氣的 mGuard Secure Cloud 解決方案支援全球機械設備安全遠端存取。最新 3.1 版本正式推出,即日起開放使用。

用於測量土壤濕度的 LoRaWAN 感測器

環境監測作為需求導向灌溉的基礎

正確的水資源管理向來重要,在氣候變遷時代更顯關鍵。為有效控制洪澇或乾旱等極端現象,全面環境監測是首要步驟。以都市環境為例,透過測量綠地土壤濕度, 可實現需求導向的精準灌溉。

IO-Link 耦合器用於非接觸式 IO-Link 傳輸

全新 IO-Link 耦合器:實現非接觸式電力與資料傳輸

菲尼克斯電氣擴充非接觸式電力與資料傳輸產品線,推出全新 IO-Link 耦合器。此創新產品可實現既有自動化系統中 IO-Link 裝置之間的非接觸資料交換,為使用者帶來多重優勢。

Cellulink 產品系列

新型工業室外行動通訊路由器

菲尼克斯電氣為其遠端通訊產品組合新增了工業室外行動通訊路由器。Cellulink 產品系列將全球可聯網的設備連接到行動網路,並通過了 IEC 62443-4-2 認證。

兩個適用於 6 GHz 頻段的全新 WLAN 模組

適用於 6 GHz 頻段的新型 WLAN 模組改善了工業自動化

菲尼克斯電氣為工業 WLAN 用戶端模組產品組合新增了適用於新 6 GHz 頻段的 Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) 型號。這表示有 24 個新的免費傳輸通道可用,搭配 Wi-Fi 6E 模組,可充分利用 IEEE 802.11ax 新功能的特性。

FL SWITCH 5900

適用於工業領域的全新 19 英寸機架安裝式管理型交換器

菲尼克斯電氣將在 2025 年漢諾威博覽會上展示一系列全新的 19 英寸管理型交換器。FL SWITCH 5900 系列交換器提供高資料效能、廣泛的安全功能和現代 TSN 機制,配備多達四個 10 Gigabit 連接埠。

TERMITRAB complete APL 突波保護裝置安裝在 DIN 導軌上

適用於 APL 應用的新突波保護裝置

菲尼克斯電氣新推出的 TERMITRAB complete 系列突波保護裝置適用於 SPE 或 APL 應用,符合國際標準,並為過程自動化中處於危險區域的機器設備提供全面保護。

採用 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術的 WLAN-1000 系列

採用 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術的高性能 WLAN 模組,用於實現工業自動化

菲尼克斯電氣新推出符合 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術標準的 WLAN 用戶端mo模組,進一步擴大了自身的工業網路產品組合。新的 WLAN 1000 系列模組可在頻寬為 160 MHz 時達到 2,402 Mbps 的 WLAN 總資料傳輸速率。

適用於樓宇自動化領域的 REG 交換器

適用於樓宇自動化領域的非管理型交換器

在今年的法蘭克福 Light + Building 展會上,菲尼克斯電氣首次展示了適用於樓宇自動化領域的全新非管理型 REG 交換器系列。該系列產品採用 REG 格式,專為建築配電板而設計。

LoRaWAN 燈光控制設備

用於街道照明的 LoRaWAN 燈光控制設備

菲尼克斯電氣新推出的 LoRaWAN 街道照明燈光控制設備有助於降低燈具能耗、延長燈具使用壽命、減少維護需求。

乙太網路光電轉換器產品範圍

新一代乙太網路光電轉換器

菲尼克斯電氣新推出了三個光電轉換器系列,專為特定的工業環境和要求而開發。