新型工業室外行動通訊路由器
菲尼克斯電氣為其遠端通訊產品組合新增了工業室外行動通訊路由器。Cellulink 產品系列將全球可聯網的設備連接到行動網路,並通過了 IEC 62443-4-2 認證。
路由器和天線組合在緊湊的設備中,因此,可以安裝在控制櫃、牆壁或桿上。這些設備採用 PoE 供電,只需一條乙太網路線即可快速輕鬆地完成安裝。採用一體化概念,節省了額外的行動網路天線和天線電纜的成本以及控制櫃中的空間,並縮短了安裝時間。產品具有多種網路安全功能,並通過了 IEC 62443-4-2 認證。這表示,它們已為《網路韌性法案》做好了最佳準備。
每台設備都支援雙 SIM 卡和 Provider Fallback 以及 GNSS(全球導航衛星系統),可精確定位和時間同步。透過基於 Web 的管理、REST API 以及全面的裝置和更新管理,可以輕鬆進行配置和更新韌體。Cellulink 產品系列分為三個設備類別,僅在技術和性能方面有所不同:
• 2000 系列配備歐洲 LTE CAT1 模組,是經濟、可靠的行動通訊路由器入門級產品,可為大多數小型應用提供足夠的資料流通量。
• 4000 系列配備全球 LTE CAT4 模組,涵蓋所有常見的 LTE 應用。這些設備可以在國際通用,並提供中等的資料流通量。
• 6000 系列配備全球 5G 模組,是性能等級最高的產品。這些設備針對極高的資料流通量和低延遲進行了最佳化,可用於全球的私人和公共 5G 網路。