XPC 2,5 PCB 連接器中的 Push-X

2025.03.31
XPC 系列 PCB 連接器

菲尼克斯電氣為採用創新 Push-X 技術的 PCB 連接器系列新增了一款適用於導體橫截面積最大 2.5 mm² 的連接器。透過 Push-X 技術,無需用力推入,即可快速連接柔性和剛性導線。

遵照捕鼠器工作原理,插入導線時,連接器直接抓住導線。此外,透過夾緊接點能夠長期可靠地連接帶或不帶套管的剛性和柔性導線。導線插入夾持空間時會觸碰到觸發元件,該元件以極小的作用力鬆開接點彈簧。接著,預緊的接點彈簧以指定大小的作用力持久夾緊導線。透過觸發聲音以及反差明顯的橙色釋放按鈕的位置變化,使用者可以輕鬆確認導線已安全連接。免工具 Push-X 連接技術可縮短安裝時間並節省壓線成本。導線連接所需的力道較小,有利於自動化。鬆開導線以及同時預緊接點彈簧,均透過一個釋放按鈕進行。

XPC 2,5 連接器與菲尼克斯電氣的 5.08 mm 針距 Combicon Connectors M 產品系列相容。組合方式多樣,能夠滿足各種應用需求。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部