2025.03.31
菲尼克斯電氣為採用創新 Push-X 技術的 PCB 連接器系列新增了一款適用於導體橫截面積最大 2.5 mm² 的連接器。透過 Push-X 技術,無需用力推入,即可快速連接柔性和剛性導線。
菲尼克斯電氣為採用創新 Push-X 技術的 PCB 連接器系列新增了一款適用於導體橫截面積最大 2.5 mm² 的連接器。透過 Push-X 技術,無需用力推入,即可快速連接柔性和剛性導線。
菲尼克斯電氣致力於逐步提高產品的永續性。基於製程最佳化和永續材料,PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼產品類別中已有部分解決方案顯著改善了自身的碳足跡表現。
菲尼克斯電氣開發的 SPT 35 PCB 接線端子適用於高達 125 A 的電流和高達 1,000 V 的電壓,是目前市面上性能最強大的直插式 PCB 接線端子。
菲尼克斯電氣推出的 PTS 0,5 系列是用於 KNX 通訊的緊湊型 PCB 連接器,豐富了樓宇自動化產品組合。J-Y(ST)Y 安裝電纜(0.6 mm 和 0.8 mm)無需工具即可透過直插式連接技術進行連接,省時省力。
菲尼克斯電氣進一步擴展了適用於功率電子設備的 PCB 連接器產品組合。隨著採用螺釘連接方式的新型 PC 6 PCB 連接器的問世,針對新針腳連結器方式,即使是傳統的螺釘連接技術也可具備進階防觸電保護功能。
單對乙太網路 (SPE) 是一種性能強大的技術,有助於實現工業 4.0 和工業物聯網應用。菲尼克斯電氣推出的 COMBICON 系列 PCB 接線端子是一種出色的連接技術。