您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

直插式 PCB 接線端子,用於高達 125 A 的功率電子設備

2024.03.21
直插式 PCB 接線端子 SPT 35/..-H

菲尼克斯電氣開發的 SPT 35 PCB 接線端子適用於高達 125 A 的電流和高達 1,000 V 的電壓,是目前市面上性能最強大的直插式 PCB 接線端子。

新款 SPT 35/..-H 採用水平接線,是對採用彈簧連接技術的高電流 PCB 接線端子產品組合的補充。

這種 PCB 接線端子允許進行波峰焊接,標準規格為一位至五位。其針距尺寸為 15 mm,您可藉由方便的免工具直插式連接技術輕鬆連接橫截面達 35 mm² 的導線。設定的接觸力可確保長期穩定的接觸。由於支援水平連接和操作,該產品系列非常適合在設備正面使用。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部