壁式安裝電源現在推出採用直插式連接技術的款式
2025.08.27
TRIO POWER 壁式安裝電源(功率最高達 2.5 kW)現在提供採用直插式連接技術的型號。此系列裝置提供 24 V 或 48 V 直流輸出電壓,結構緊湊,兼具高功率密度與卓越能效。
全新壁式安裝電源現在採用直插式連接技術,讓安裝變得快速又簡單。此外,多種安裝方式提供高度應用彈性:可選擇側面安裝、機殼後壁安裝或透過轉接器安裝。電源輸入電壓範圍為 85 至 264 V AC,輸出電壓為 24 V DC 或 48 V DC,用途極為廣泛。動態升壓功能可在 5 秒內將功率瞬間提升 140%。裝置內建 O 型環二極體,支援串聯與並聯連接,便於擴充功率及輸出電壓。本系列電源均配備 5 V/2 A 輔助電源供應。此外,TRIO POWER 裝置符合更高的 B 級 EMC 要求,能有效降低裝置的電磁干擾。豐富的監控功能,例如:LED 狀態指示與 CAN 匯流排介面,能及早偵測並排除問題。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com