您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

採用螺釘連接方式的新型 PC 6 系列連接器

2024.02.20
PC 6 系列連接器

菲尼克斯電氣進一步擴展了適用於功率電子設備的 PCB 連接器產品組合。隨著採用螺釘連接方式的新型 PC 6 PCB 連接器的問世,針對新針腳連結器方式,即使是傳統的螺釘連接技術也可具備進階防觸電保護功能。

符合 IEC/UL 61800-5-1 標準的進階防觸電保護顯著提升了安全性。與具備防觸電保護的聯接頭搭配使用,只需一個插頭連接,即可實現安全的 PCB 輸出和設備輸出。因此不再需要反向插頭連接。

新的 PC 6 系列有 2 至 6 個接線位可選。除了不帶連接器和聯接頭鎖定的標準版本以外,還提供採用中間法蘭鎖定的款型。與傳統的螺釘法蘭相比,中間法蘭節省了大量空間。它採用顏色編碼,操作直覺便利。

連接器標稱截面為 6 mm²,針距為 7.62 mm,載流容量為 41 A。其針腳連結器方式與採用便捷操作桿連接技術的 LPC 6 連接器和 PC 6/ …-ST-BUS 匯流排連接器相同,可輕鬆實現電位線路連接。連接器系列與新的 PC-6 聯接頭相容。除了用於波峰焊接的標準聯接頭外,還提供 THR 聯接頭,用於整合到 SMT 焊接製程。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部