您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

用於百葉窗、捲簾和遮陽篷馬達連接的連接器

2024.02.20
用於百葉窗、捲簾和遮陽篷馬達連接的連接器

菲尼克斯電氣的預製型 QPD STAK 3 和 QPD STAS 3 安裝連接器,有助於簡化電氣安裝工作。這些連接器專為連接百葉窗、捲簾和遮陽篷的馬達而開發。

使用 QPD STAK 3 連接器可在現場快速輕鬆地實現電源連接。設備側則使用 QPD STAS 3。採用 IDC 絕緣穿刺技術,組裝便捷,無需專用工具,無需剝線。立即安全、無錯誤地完成電氣安裝。通常難以觸及的安裝位置不僅要求連接操作簡單,更要確保連接持久、穩固。而菲尼克斯電氣的 QPD STAK/STAS 3 安裝連接器完全契合這些要求。防塵、防濺水的外殼可在戶外提供高水準的保護,並能抵抗拉力負載,而且抗震性出色。即使極端溫度或紫外線也不會影響配電。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部