電氣裝置中的安裝連接器 輕鬆快速完成電力傳輸與訊號傳輸線路連接, 藉此靈活配電。我們完整的安裝連接器與分配器產品組合,為建築物及基礎設施提供最佳解決方案。
鋪設和延長線路或維修受損電纜,是電氣行業面臨的日常挑戰。而諸如複雜的配電與捲簾馬達等設備的連接,亦屬電氣安裝作業範疇。透過我們的安裝連接器、導線連接器與分配器,即可迅速完成作業。
IPD、PRC 及 QPD 三大安裝系統,憑藉簡易安裝與堅固結構設計脫穎而出。它們能在戶外與潮濕環境中,安全傳輸和分配電力與訊號。您可選用配備 IDC 快速連接方式的 QPD 安裝連接器和分配器,完全不需要專用工具。或透過採用直插式技術的 IPD 系統,實現纜線的便捷免工具連接。您還是喜歡久經考驗的螺釘連接方式?那麼可以選用我們的 PRC 安裝系統。
- 為每種應用提供合適的連接技術:快速的 IDC 連接、簡便的直插式技術和可靠的螺釘連接方式
- 裝配簡單快速,無需專用工具
- 外殼堅固耐用,防護程度可達 IP66/IP68/IP69,抗衝擊強度 IK08,極為可靠
安裝系統比較
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| 連接技術 | 直插式連接 / Push-Lock 連接 | 螺釘連接 / 壓接 | IDC 絕緣穿刺連接 |
| 位數 | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| 額定電壓 / 電流 | 最高 690 V 和 20 A | 最高 690 V 和 35 A | 最高 690 V 和 40 A |
| 防護程度 | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K |
| 耐震性 | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| 環境溫度(工作) | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| 鎖定方式 | 卡口式快速鎖定,支援手動解鎖和工具解鎖 | 卡扣鎖定,支援手動解鎖和工具解鎖 | 螺釘鎖緊,支援手動解鎖和工具解鎖 |
| 插拔次數 | 50 或 100,在最高 IP66 條件下 | 最多 2000 | 50 |
| 導體橫截面(剛性和柔性) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² | 1.5 mm² ... 6.0 mm² | 0.5 mm² ... 6.0 mm² |
| 纜線外徑 | 6 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| 核准 | IEC、UL、VDE | IEC、UL、2PfG、DNV | IEC、UL、VDE |
IPD 安裝系統 即使在困難的安裝環境下也能實現可靠、免工具的配電。
- 採用 Push-Lock 連接技術,接線便捷
- 即使是極其困難的安裝環境,也能實現安全的免工具鎖定
- 透過預先配置的纜線,快速完成試運轉
PRC 安裝系統 即便在極端環境中,也能安全配電。
- 具備高防護程度和耐衝擊強度,即便在極端環境條件下,也能確保安全使用
- 採用成熟的壓接或螺釘連接技術,輕鬆完成操作
- 採用機械和彩色編碼,快速、無誤完成試運轉
QPD 安裝系統 配電更快速、便捷、經濟。
- 採用 IDC 絕緣穿刺連接技術 QUICKON,無需專用工具即可完成連接
- 憑藉固定式和插拔式連接實現靈活的配電解決方案
- 完美保護,免受環境影響
QPD STAK 3 和 STAS 3 連接器 預製型連接器是專門針對百葉窗、活動護窗和遮陽棚馬達連接設計的產品。
- 採用 IDC 連接技術,無需工具即可快速安裝
- 外殼堅固且防濺水
- 相容各類常規遮陽棚和百葉窗馬達連接