適用於單對乙太網路的 PCB 接線端子
2023.11.14
單對乙太網路 (SPE) 是一種性能強大的技術,有助於實現工業 4.0 和工業物聯網應用。菲尼克斯電氣推出的 COMBICON 系列 PCB 接線端子是一種出色的連接技術。
智慧型設備的聯網進程不斷加快。尤其是在現場使用且經常暴露在惡劣環境條件下的感測器更是如此。除了可以在此類現場設備上整合 IP 保護連接器之外,還可以選擇使用電纜接頭達到所需的 IP 防護程度。PCB 接線端子經過測試且適合 SPE 資料傳輸,可在設備內部使用。具有諸多優勢。一方面,設備製造商可以根據需求靈活確定小型 SPE 組合式端子在 PCB 上的位置。另一方面,端子採用的螺釘連接技術或直插式連接技術也能為現場安裝人員帶來極大的便利。基於明確的顏色編碼,使用者能夠輕鬆、可靠地連接 SPE 電纜的藍色和白色芯線,操作直覺便利。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com