適用於 PROFIsafe 的安全相關 PLC
2023.11.14
菲尼克斯電氣的新型 AXC F XT SPLC 3000 安全控制器作為 PLCnext Control AXC F 2152 或 AXC F 3152 上的左側擴展模組運作。該系列為 PLCnext 產品組合新增了一款功能強大的安全 PLC,適用於 PROFINET 網路中的 PROFIsafe 設備。此款安全控制器可用於符合 IEC 61508/61511 安全類別 SIL3 和符合 EN ISO 13849-1 安全類別 PLe 的應用。
作為 F 主機運作時,SPLC 3000 可以與多達 300 個 F 設備進行通訊,並同時充當 F 設備。安全控制器可以完全整合到開放式 PLCnext Technology 生態系統中,與可右側並列安裝的 Axiobus PROFIsafe I/O 擴展模組結合使用,模組化程度更高。功能強大、採用備援設計且基於 ARM 的安全相關 CPU,通道 1 的時脈速度為 800 MHz,通道 2 的時脈速度為 600 MHz。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com