用途廣泛 – 新款通用工具
菲尼克斯電氣 UNIFOX 工具產品組合又新增兩款多功能鉗、三款鉗式扳手和一款「Linemans」組合鉗。
Unifox-MP 多功能鉗配有符合人體工學設計的雙組分手柄,在單一工具內整合了六至七項功能。除了夾持、彎曲和剪切金屬線材外,還可用於電纜剝皮以及套管壓接。多功能鉗的尖嘴方便刺穿嵌入式安裝盒和去除毛邊。使用 Unifox-MP 6-1 剪切電纜時不會致其壓扁,而 Unifox-MP 7-1 則多了一項對角剪綫鉗功能。細線、中硬纜線以及鋼琴線的裁短不費吹灰之力。此外,多功能鉗還配有一個供絕緣環形電纜壓接頭使用的壓接區域。
Unifox-Wrench 鉗式扳手將鉗子和扳手功能合二為一。非常適合夾持、固定、彎曲和旋轉螺母與螺釘,藉由按鈕實現無級調節,整合式刻度方便快速完成扳手尺寸設定。平行滑動式夾爪可保護敏感表面免受損壞。槓桿比大於 10:1,因此鉗式扳手具有高夾緊力,能夠牢固夾持零件。
Unifox-LM「Linemans」組合鉗是夾持、彎曲和絞轉金屬線材以及芯軸壓接非絕緣電纜壓接頭的不二之選。符合人體工學設計的雙組分手柄令抓握舒適,同時關節下方的銜接夾緊面和額外的夾緊區域能夠提供最優夾持。超長刃口的硬度可達 62-64 HRC,為 Unifox-LM 賦予最佳剪切力和耐用性。