ICS 系列電子元件外殼的全新下殼體部件

2025.04.22
ICS 下殼體部件

寬 50 mm 的菲尼克斯電氣 ICS 系列全新下殼體部件,具有 PCB 面積最大的特點,為其上的電子元件創造了更多空間。

下殼體部件高 122 mm,寬 130.9 mm。其內最多可安裝四塊 PCB 和 20 個連接器,多達 100 接線位分布在五個連接層上。新款下殼體部件透過增大 PCB 面積為電子設備器件帶來了更多空間。現有尺寸的全新組合同時確保了與現有 ICS 產品組合完全相容。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部