Axioline F 和 Axioline P 用新型電阻溫度模組
菲尼克斯電氣透過推出了三款支援電阻溫度感測器的全新電阻溫度模組(RTD 模組),不斷完善 Axioline F 與 Axioline P 遠端 I/O 系統產品組合。
藉由全新的 Axioline 輸入模組 AXL P RTD8 1F、AXL P EX IS RTD8 1F 和 AXL F EX IS RTD8 XC 1F,進一步拓寬 Axioline P 剷品系列 I/O 平台的高可用性,以便能夠連接電阻溫度感測器 (RTD)。Axioline F 系列產品組合又新增一款本安級 RTD 輸入模組。
Axioline P 產品系列的 RTD 模組達到 Axioline P 增強型平台的所有規格要求。透過匯流排底座模組提供電源,因而 RTD 模組可實現熱插拔且抗干擾能力強。本安級模組 AXL F EX IS RTD8 1F 是對現有遠端 I/O 系統 Axioline F 的延伸。它滿足標準 XC I/O 模組的規格要求。
所有 RTD 輸入模組都支援常用鉑和鎳電阻溫度感測器以及各類 KTY8x 型感測器,輸入端線性阻抗分別為 500 Ω、5 KΩ 和 10 KΩ。這些模組具有短路保護特性,擴展後的溫度範圍從 -40 °C 至 70 °C,通過了 ATEX 和 IEC-Ex 1 類 2 組 2 區防爆認證。它們可安裝在被劃分為 2 組 2 區的危險區域內,以及連接到 0、1 區中的感測器上。