您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於樓宇自動化領域的非管理型交換器

2024.03.21
適用於樓宇自動化領域的 REG 交換器

在今年的法蘭克福 Light + Building 展會上,菲尼克斯電氣首次展示了適用於樓宇自動化領域的全新非管理型 REG 交換器系列。該系列產品採用 REG 格式,專為建築配電板而設計。

在現代化樓宇中,接入共享乙太網網路的各種通訊設備越來越多。在此過程中,接線工作得到了大幅簡化。現在只需敷設一條乙太網路電纜,省去了五花八門的各種電纜,如聚四氟乙烯電纜、同軸電纜或特定的控制電纜。為了將中央節點整合到樓宇技術中,菲尼克斯電氣適時推出了新款非管理型 REG 交換器。藉助這款交換器,可直接將用於樓宇技術的非管理型交換器安裝到配電板中。除了具有八個十億位元乙太網路連接埠的標準版本 (FL Switch 1108 REG) 之外,菲尼克斯電氣還提供具有四個標準連接埠和四個 PoE 連接埠的版本 (FL Switch 1104-4POE REG),而且還可為連接裝置供電。由 PoE 供電的現代化門禁對講機、攝影機或燈具得以集中供電,並直接整合到樓宇網路中。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部