您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於 APL 應用的新突波保護裝置

2025.03.31
TERMITRAB complete APL 突波保護裝置安裝在 DIN 導軌上

菲尼克斯電氣新推出的 TERMITRAB complete 系列突波保護裝置適用於 SPE 或 APL 應用,符合國際標準,並為過程自動化中處於危險區域的機器設備提供全面保護。

菲尼克斯電氣現推出兩款新型突波保護裝置,以滿足製程技術領域雙線乙太網路或進階實體層 (APL) 系統的要求。新裝置符合 PROFIBUS 使用者組織、ODVA、FieldCom Group 和 OPC Foundation 共同制定的規範。它們支援 10 Mbps 的資料速率,並獲得廣泛的國際核准,包括 ATEX 和 IECEx。這讓防爆系統零件能夠安全使用。特別值得一提的是,其中一項產品還被批准為 2-WISE 裝置,可以輕鬆整合到本安級 APL 電路中。產品還支援在第三個現有端子層上放置電纜遮蔽層。發生過載時,可便捷地更換可插拔突波保護裝置,無需拆除整個裝置。產品總寬度僅 6 mm,節省空間,非常適合戶外配電箱使用。

透過突波保護裝置上的狀態指示器,可以直接監控現場的設備狀態。如果需要,可以使用選購的遠端訊號模組將狀態傳送到控制室,以便使用者始終完全掌控訊號應用的保護。
這兩款產品均已滿足新國際標準 IEC 61643-21 的未來要求。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部