模組化工作站系統可提高控制櫃製造的流程效率

2025.03.31
clipx BASIC line 工作站系統

使用菲尼克斯電氣的 clipx BASIC line 工作站系統,您可以輕鬆組裝自己的工作站,實現高效率且符合人體工學的工作。模組化系統可以靈活地調整或擴充工作站,例如使用 clipx ENGINEER assemble 操作員輔助軟體組裝端子條。

工作站具有可擴充性,可以將附件整合到現有的工作站中,或與菲尼克斯電氣符合人體工學的基本工作站結合使用。符合人體工學設計的工作站可隨需使用,有助於最佳化生產流程,提高永續性。所需零件排列有序,可以高效率供應材料。
除了改善人體工學之外,透過減少搜尋時間和錯誤還可以進一步提高生產力。clipx BASIC line 模組化工作站系統提供易於實施且個人化的解決方案,用於最佳化控制櫃製造流程。靈活的組合和調整可實現符合人體工學和結構化的工作站,並改善工作流程。這樣就能事半功倍,快速提高效率並最佳化流程。專為控制櫃製造設計的工作站系統,基於我們多年的流程諮詢經驗和專業知識以及與客戶的成功合作。根據各種成熟的解決方案,菲尼克斯電氣建立了一個「標準」,該標準針對控制櫃製造流程進行了最佳化設計,並且仍然可以滿足各種要求。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management