您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於工業領域的全新 19 英寸機架安裝式管理型交換器

2025.03.31
FL SWITCH 5900

菲尼克斯電氣將在 2025 年漢諾威博覽會上展示一系列全新的 19 英寸管理型交換器。FL SWITCH 5900 系列交換器提供高資料效能、廣泛的安全功能和現代 TSN 機制,配備多達四個 10 Gigabit 連接埠。

新系列包括五種型號,是對廣為人知的 FL SWITCH 2000 系列的補充,並提供類似的功能範圍,相容性極佳。該系列機架安裝式交換器共有 24 個 Gigabit 連接埠,包括多達四個 10 Gbps 上行鏈路 (SFP+),可提供強大的效能和高靈活性。此外,組合連接埠和 SFP 連接埠為銅和光纖通訊提供多種連接選項。

19 英寸交換器包含全面的 TSN 功能,可用於時間關鍵型應用。可選購備援電源,提高可靠性。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部