您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於 6 GHz 頻段的新型 WLAN 模組改善了工業自動化

2025.03.31
兩個適用於 6 GHz 頻段的全新 WLAN 模組

菲尼克斯電氣為工業 WLAN 用戶端模組產品組合新增了適用於新 6 GHz 頻段的 Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) 型號。這表示有 24 個新的免費傳輸通道可用,搭配 Wi-Fi 6E 模組,可充分利用 IEEE 802.11ax 新功能的特性。

適用於 6 GHz 頻段的 WLAN 模組為工業自動化設立了標準。基於 Wi-Fi 6E/IEEE 802.11ax 的創新設備提供可靠、無干擾、高效能的無線網絡,專為要求嚴苛的工業應用而設計。新的模組類型包括 IP20 內建模組 WLAN 1022 和強大的面板安裝模組 WLAN 1122。透過使用 6 GHz 頻段,這些模組可以顯著減少干擾並提高網路效能。即使在網路負載較高的環境中,也能實現更高的資料傳輸速率和更穩定的連線。這些模組非常適合在工廠、倉庫和其他工業環境中使用,在這些環境中,可靠且快速的無線通訊至關重要。

「隨著新型 WLAN 模組的推出,我們為客戶提供了適應未來、可滿足日益增長的工業自動化需求的解決方案。」菲尼克斯電氣網路技術產品經理 Jürgen Weczerek 表示。「我們的模組可確保無縫、高效的資料交換,這對於現代工業流程的成功至關重要。」

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部