為您的製造環境打造資安防護 全面守護您的工廠:從生產現場到雲端,從風險評估、安全網路到符合 IEC 62443 標準的實務導入

水務產業資安防護
 一個顯示盾牌圖示與勾選標記的螢幕示意圖。旁邊有鑰匙孔的掛鎖

資安防護:現代製造的必備要素

過往獨立運作的控制系統,如今已被高度聯網的生產系統所取代。控制器、PLC 系統、機器與 IoT 裝置彼此互聯,並透過內外部通訊管道進行控制。此種聯網模式雖然提升了效率,卻也擴大了潛在的資安攻擊面。
一旦遭受網路攻擊,不僅會導致資料遺失,更可能引發停機、品質問題,甚至造成整條產線完全停擺。正因如此,資安已成為當今工廠自動化領域中,維繫企業競爭力與營運安全的關鍵核心。

安全認證 – 超前部署未來標準

在當今數位化工廠中,網路攻擊已成為重大風險之一。我們的資安解決方案提供符合國際標準的完整防護,從安全遠端存取、網路分段到單機防護一應俱全。
我們的顧問團隊,將依據 IEC 62443 與《歐盟數位服務法》 (DSA EU) 的規範,為您提供從初步評估到實務導入的全程支援。同時,我們還提供貼近實務的培訓課程,協助您的團隊成員及早識別並因應安全威脅。資安防護不僅是防護手段,更是推動生產數位轉型的關鍵助力。歡迎探索我們的未來計畫,了解如何完整融合安全防護、資料可用性與永續發展的解決之道。

您的安全製造五步計畫 無遠弗屆的全面防護:從端點機器到全球工廠網路

安全評估圖示
安全聯網生產圖示
安全整合機器圖示
資料安全圖示:守護生產環境中的資料最高安全
廠區與生產線員工圖示
安全評估圖示

在分析企業自身的生產現狀以及制定整體性安全方案時,經常遇到掌握的複雜專業知識不充分,不夠瞭解現行法規的情況。除此之外,還需要投入大量時間和成本。

危險和風險分析:
為了採集當前生產網路狀態資料並進行分析評估,需要執行危險和風險分析。專家們記錄生產中的所有通訊資料,對網路結構進行分析,並掃描您的設備韌體是否過時。除此之外,還要辨別可能的薄弱點。

360° 安全方案
按照 IEC 62443 標準制定藍圖,您會得到一份建造完美安全工廠的方案和詳細的文件說明。

客製化培訓和研討會
網路安全分析是一個不斷重複的過程。在培養獨立分析和抵禦未來威脅能力方面,我們按照參與人群和給定的框架條件,為客戶量身打造各類培訓和研討會。而關注重點,始終是理論與實務相結合。

安全聯網生產圖示

越來越多的裝置、機器和系統透過新的內部和外部通訊管道聯網。隨著這些不受控制的通訊數量的增加,網路攻擊的風險也在增加。為了滿足第三方在所有安全相關領域不受地域限制進行存取的要求,我們為您提供:

  • 將您的工廠劃分成多個區域的解決方案,以盡可能降低風險
  • 以智慧化方式快速落實的安全方案,為您節省大量時間
  • 國際安全雲端 VPN 服務,使您的各個駐地安全互聯,外部企業在提供維護或微型服務時亦可受控存取

安全整合機器圖示

為了保護單一機器和系統的安全,必須將它們靈活、安全地整合到現有基礎設施中。隨著工業物聯網、工業 4.0、單件生產的重要性日益增加,生產系統的實體結構和通訊都必須具有更高的靈活性。其中,可後續輕鬆整合的智慧機器發揮著關鍵作用。

在安全保護方面,一大關鍵在於提供簡單、操作直覺,同時不會影響網路安全措施的防火牆設定。這樣一來,您就可以透過對機器的安全整合來提高生產率,同時確保對系統的保護。

資料安全圖示:守護生產環境中的資料最高安全

除了整個網路,個別機器也必須納入防護。尤其在物聯網、工業 4.0 與單件生產的時代,如何將系統既靈活又安全地整合至現有基礎設施,實為關鍵所在。

兼顧安全與生產力 – 安全防護零停機:

• 現有設備的智慧化升級改造
• 防火牆設定簡單,操作直覺
• 彈性整合新機器和 IoT 裝置

您的設備既能維持靈活性,同時也能享有可靠的防護。

廠區與生產線員工圖示

安全防護植基於知識與實務經驗:

• 為營運技術團隊開設的課程與實作工作坊
• 採用最新威脅情資的實戰訓練
• 建立長遠的資安專業能力

您的團隊將能長期積累知識,從而全面提升工廠的營運韌性與穩健性。

圖表以一個綠色十字分隔畫面,四個區塊中各有一個藍色圖示:左上為「內含三箭頭的漏斗」、右上為「由方向箭頭連接的網狀方塊」、左下為「帶打勾符號的盾牌」、右下則是「內嵌字母C的齒輪」。

您的優勢

穩健的資安防護,是當今實現不中斷生產的基本前提。尤其在工廠自動化領域,重要的不僅是抽象概念,更是具體的實質作為。選擇菲尼克斯電氣,您將享有以下優勢:

  • 快速就緒:預先配置的安全解決方案
  • 符合 IEC 62443 標準且實證有效
  • 有效防範勒索軟體、惡意篡改與資料竊取
  • 透過預防性防護,實現極高的系統可用性
  • 為各類生產環境量身打造專屬資安方案
綠松石背景上的四個符號:地球、掛鎖、資料庫符號和斜向箭頭

全球規範,在地實踐 菲尼克斯電氣協助全球客戶符合相關標準:

  • 歐洲:IEC 62443、NIS2、網路韌性法案
  • 北美:NIST 網路安全框架、CISA 準則
  • 亞太地區:MLPS 2.0、ICS 指導方針
  • 中東和非洲:SACS-002、POPIA

安全無國界,我們的解決方案也是如此。

全部資訊總覽
《網路韌性法》因應指南

獲取我們的白皮書「網路韌性法案 – 數位產品的資安未來」,總覽有關 CRA 的全部重要資訊。該文件包含有關歐盟法規的全部基本事實,同時也深入介紹了菲尼克斯電氣如何滿足 CRA 的要求。

即刻下載白皮書
帶有安全鎖的互聯世界
暗色磚牆上的霓光色標誌,帶有一個鑰匙孔 – 下方印有「CYBER SECURITY」字樣。

資安防護:您的競爭優勢

資安不僅是防護,更是致勝關鍵
一家北美企業需在全球各地的安全關鍵環境中,部署自動化氧化還原工作站。菲尼克斯電氣提供了符合 IEC 62443、NIS2 及 NIST CSF 框架的可擴充安全解決方案,包含認證元件、安全的 VPN 遠端存取與集中監控功能。成果顯著:實現高度系統可用性、全球合規性,並贏得客戶與合作夥伴的信任。安全,由此成為永續創新的引擎,與明確的市場競爭優勢。

基於 IEC 62443 的結構化資安防護
IEC 62443 標準為工業安全建立了統一框架,明確劃分責任歸屬、規範文件化流程,並制定可驗證的防護措施。
菲尼克斯電氣將全程協助您,從網路與風險分析到可認證流程的導入, 逐步建構穩健的資安基礎,強化生產系統的韌性與客戶信賴。

攜手共創安全工廠 – 立即參與我們為您量身打造的「自動化安全工廠五步計畫」


Data Security Box

Data Security Box

隨裝即用:Data Security Box 和 Secure Edge Box 快速部署:預先配置的控制櫃解決方案,適用於新舊設備,試運轉簡便

我們的 Data Security Box 和 Secure Edge Box 能為您提供簡潔的控制櫃解決方案,涵蓋各種 ICS 功能與任務。除了區域劃分與安全遠端存取功能外,更可快速簡易地安裝智慧型防火牆。其模組化設計能輕鬆依您的生產網路進行客製化,因此可適應各種應用場景。

FL MGUARD 1100、2100 和 4300

FL MGUARD 1100、2100 和 4300

智慧產品和解決方案實現全方位保護

mGuard 安全路由器
我們的 mGuard 產品系列不但為您提供全方位保護措施,還提供智慧路由和受控(遠端)VPN 連線。此款安全路由器能快速簡易地完成整合,並已通過 IEC 62443-4-2 國際標準認證。

機械製造和系統製造商常見問答

圖示:一個白色文件和印章在青綠色背景上,下方標有「IEC 62443」字樣。
圖示:一個白色文件和印章在青綠色背景上,下方標有「IEC 62443」字樣。
圖示:一個白色文件和印章在青綠色背景上,下方標有「IEC 62443」字樣。
圖示:一個白色文件和印章在青綠色背景上,下方標有「IEC 62443」字樣。

使用我們的 mGuard 路由器和防火牆,您就能建立符合 IEC 62443 標準、經過分段與受控的安全連線。

圖示:一個白色文件和印章在青綠色背景上,下方標有「IEC 62443」字樣。

透過 mGuard 安全雲端服務進行加密、記錄,並可全球部署。

圖示:一個白色文件和印章在青綠色背景上,下方標有「IEC 62443」字樣。

該標準制定了安全要求,這些要求應在開發階段就納入考量。

工廠與生產經理常見問答

藍綠色標誌,上有人物和齒輪的造型圖案
藍綠色標誌,上有人物和齒輪的造型圖案
藍綠色標誌,上有人物和齒輪的造型圖案
藍綠色標誌,上有人物和齒輪的造型圖案

透過危害與風險分析,全面釐清所有潛在弱點。

藍綠色標誌,上有人物和齒輪的造型圖案

透過網路分段、防火牆及安全的存取控制,

藍綠色標誌,上有人物和齒輪的造型圖案

透過 mGuard Secure Cloud 進行受控 VPN 存取。