您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

交流充電控制器的功能擴充:WLAN 功能和其他功能

2025.02.20
CHARX control modular

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車模式 3 充電。隨著軟體版本 1.7.0 的發佈,此可擴充產品組合新增了 WLAN 功能和其他功能,有助於提高安裝和維護工作的便利性以及安全性。

交流充電控制器的新 WLAN 功能可讓安裝人員建立與現有接入點的無線連線。這表示所有現有的 CHARX control modular 介面(例如 OCPP、Modbus 和 OpenVPN)均可使用,無需額外的佈線工作。此外,控制器可以建立自己的接入點。藉此,技術人員可使用筆記型電腦或智慧型手機等傳統工具快速輕鬆地試運轉和維護充電站,無需存取客戶網路。WLAN 功能透過由軟體更新 1.7.0 支援的 WLAN USB Dongle 實現。
軟體版本 1.7.0 的進一步功能擴充包括支援 OCPP 1.6j WebSocket Secure 連線。使用使用者名稱和密碼以及 TLS 加密透過 OCPP 建立到後端的安全連線。
負載管理的功能擴充為客戶提供了更多優勢:可以透過 Modbus/TCP 為充電站的整個負載電路指定電流值。因此,即使在擴建充電站的情況下,也不再需要手動調整每個充電控制器和充電位的單個電流值。使用軟體版本 1.7.0 彌補安全漏洞也提高了充電基礎設施的可用性。
菲尼克斯電氣的交流充電控制器涵蓋了從家用充電樁到停車場的全部充電應用,並且基於開放式 Linux 平台,可用於物聯網應用、智慧服務和部門耦合。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部