您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

最佳控制櫃照明支援安全工作並防止接線錯誤

2025.02.20
帶插座的控制櫃照明產品,採用最新設計

菲尼克斯電氣為其產品組合新增了內建插座的通用交流控制櫃照明產品。PLD E 708 產品系列的燈具為全球幾乎全部控制櫃提供了多種應用可能性。這是因為交流輸入電壓範圍很寬,為 100 V AC 至 240 V AC。

每盞燈都配備了特定國家/地區的插座。包括德國在內的許多歐洲國家都使用 F 型款型。還有針對法國和比利時等國家的 E 型產品。B 型插座和美國 UL 核准將於今年稍後推出。內建光學元件確保控制櫃獲得最佳且無眩光的照明,亮度為 1400 lm,電力消耗低至 11 W。色溫為 5000 K(中性白)。此外,這些燈具還配有 PIR 動作感測器。連接透過 GST15i 設備連接插頭進行。進行固定時,可以將燈具卡入控制櫃型材中、用螺絲鎖緊,或選擇用磁鐵固定到控制櫃板上。纜線支架方便進行安裝。

如果需要將控制櫃照明產品與插座結合使用,那麼 PLD E 708 是正確的選擇。例如,連接量測設備或筆記型電腦。新燈具與 PLD E 409 系列燈具一起構成了菲尼克斯電氣的控制櫃照明產品組合。它們還覆蓋直流電壓範圍。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部