磷酸鐵鋰電池模組

2025.07.22
磷酸鐵鋰電池模組

菲尼克斯電氣推出搭載 IQ Technology 的全新鋰電池模組,以 284 Wh 的高容量擴充其高效能能源儲存解決方案產品線。

模組採用超高能量密度與輕量設計,非常適合要求嚴苛的工業應用。搭配 QUINT4 UPS,可實現智慧型電池管理,確保最高的可用性與運作可靠性。

電池模組採用成熟的磷酸鐵鋰技術,具備卓越的緩衝供電能力:在 1 A 負載下可提供長達 27 h 的緩衝時間,即使在 40 A 高負載下仍能維持 41 分鐘供電。其循環壽命更達傳統鉛酸 AGM 電池的六倍,使用壽命最長可達十年。寬廣的工作溫度範圍(-20°C 至 +60°C)使其具備優異的環境適應性,適合各種嚴苛應用場景。

這款產品的亮點在於能與 QUINT4 UPS 進行即時通訊,持續監控電池參數並實現智慧化管理。如此不僅提升了系統可用性,優化的充電特性還能延長電池使用壽命。
此模組安裝快速簡便,可自動偵測識別,甚至能在運作中直接徒手更換。其緊湊的設計節省安裝空間,可搭配導軌使用,在保持高能量密度的同時,容量最高可達 11 Ah。
憑藉這些特性,新款鋰電池模組為不斷電供電系統提供了前瞻性的解決方案,兼具高效能、智慧化與可靠度。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部