車輛充電控制器作為直流充電站和電動車之間的介面解決方案

2025.01.21
CHARX control vehicle 透過電力線 (PLC) 處理直流充電站與電動車之間的進階通訊 (TCP/IP)

菲尼克斯電氣推出的獨立車輛充電控制器 CHARX control vehicle,支援透過 CCS 充電插座為電動車和商用車進行直流充電。

控制器根據 DIN 70121 和 ISO 15118 透過 CAN 上的電力線 (PLC) 處理直流充電站和電動車之間的高階通訊 (TCP/IP)。它可控制直流充電過程、电子锁、選用 LED 狀態指示器、啟動/停止功能和高壓接觸器,並評估溫度感測器。

CCS 車輛充電插座 CHARX connect universal 已預先設定參數,因此,可以快速設定車輛充電控制器。CHARX control vehicle 還具備 V2G 功能,可依據 ISO 15118-20 進行雙向充電,普遍適用於帶有 CCS 充電插座的各種電動車類型。該控制器已獲得道路車輛 E1 核准,在車輛的整體網路安全方案中,滿足 UN R155 和 UN R156 的規定。此外,車輛充電控制器還符合汽車行業的高安全標準。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部