您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

濾波 RJ45 PCB 連接器

2025.01.21
濾波 RJ45 PCB 連接器

菲尼克斯電氣完善了其基於銅纜的資料傳輸領域的產品系列。新型濾波 RJ45 PCB 連接器內建隔離器,適用於高達 1 Gbps 的應用,完善了現有的產品組合。

新型濾波 RJ45 孔式連接器適用於各種常見的乙太網路應用,簡化了乙太網路設計流程、降低了 PCB 複雜性並減小了 EMC 風險。90° 和 180° 單埠 PCB 連接器適用於波峰焊接 (THT) 和回流焊接 (THR) 加工流程,可實現自動化加工。此類連接器採用耐用的工業設計,因此,也可在嚴苛的條件下使用。RJ45 孔式連接器支援高達 1 Gbps 的資料速率,可選配遮罩彈簧以及用於指示介面狀態的 LED。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部