快速精確的零切割,無需重複測量
2025.01.21
用於 DIN 導軌切割機的零切割塊可實現快速、可重複的零切割,無需耗時重複測量,從而最佳化手動切割穿孔 DIN 導軌的流程。
藉由可調節的滑塊,可以輕鬆設定不同的零切割條件,從而顯著提高切割流程的靈活性和效率。菲尼克斯電氣的這款轉接器專為 NS 35/7,5、NS 35/15 和 NS 15 型穿孔 DIN 導軌設計。零切塊配有圓柱銷和磁鐵,以確保牢固固定。它與菲尼克斯電氣的 PPS 導軌切割機完全相容,可無縫整合到現有系統中。零切割塊有助於始終在相同位置切割穿孔 DIN 導軌,從而確保全部 DIN 導軌都具有統一的孔圖案。只需一次設定,即可實現始終如一的高品質零切割。由於不再需要重複測量和標記,可減少測量和讀數錯誤,並節省大量時間。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com