2025.05.07
菲尼克斯電氣推出的第二代液冷式 HPC 充電連接器 CHARX connect professional,在 Boost Mode 下可傳輸高達 1 MW 的電力。此超高充電功率不僅能在數分鐘內為電動車完成充電,更能讓配備大型電池的商用車輛快速恢復運作。
菲尼克斯電氣推出的第二代液冷式 HPC 充電連接器 CHARX connect professional,在 Boost Mode 下可傳輸高達 1 MW 的電力。此超高充電功率不僅能在數分鐘內為電動車完成充電,更能讓配備大型電池的商用車輛快速恢復運作。
菲尼克斯電氣專為控制櫃內的應用開發了 RJ45 Building 系列跳接線,令其產品組合至臻完善。新跳接線共分八種顏色:白色、橘色、黃色、紅色、紫色、綠色、藍色和黑色。
菲尼克斯電氣推出的獨立車輛充電控制器 CHARX control vehicle,支援透過 CCS 充電插座為電動車和商用車進行直流充電。
身為電動車充電技術領域的專家,菲尼克斯電氣將於今年底推出首款符合 SAE 標準且經過 UL 認證的 NACS 充電電纜,支援高達 80 A 交流電。
菲尼克斯電氣 CHARX connect compact 系列直流充電電纜,新增了 125 kW 性能等級。
菲尼克斯電氣的新一代 CCS 充電槍 CHARX connect standard 適用於建構直流充電站,涵蓋了 150 至 250 kW(150 至 250 A/1,000 V)的中等功率範圍。該產品系列採用新的外殼設計,在耐用性、安全性、計費和保養維護方面做了許多改進。
新一代 GB/T 直流充電電纜 CHARX connect standard 是菲尼克斯電氣依據中國最新 GB/T 20234 標準,為全球電動車市場和各類應用開發的 CE 認證充電電纜。