適合 CAT6A 應用的彩色 RJ45 跳接線
2025.04.22
菲尼克斯電氣專為控制櫃內的應用開發了 RJ45 Building 系列跳接線,令其產品組合至臻完善。新跳接線共分八種顏色:白色、橘色、黃色、紅色、紫色、綠色、藍色和黑色。
RJ45 跳接線的资料传输速率最高可达 10 Gpbs (CAT6A),非常適合面向未來的辦公應用、樓宇應用以及受保護的工業應用,例如在控制櫃內。通過了 CE、UL、WEEE 和 EAC 等多項國際認證,可在全球範圍內使用。可靠的卡鉤保護讓插拔更安全,360° 遮罩為其賦予了極佳的 EMC 特性。跳接線的可選長度範圍從 0.3 至 50 m。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com