CCS 百萬瓦級充電電纜支援高達 1,000 kW 功率 – 重新定義大功率充電技術

2025.05.07
CHARX connect professional 液冷式 CCS 充電電纜,支援高達 1,000 kW 充電功率

菲尼克斯電氣推出的第二代液冷式 HPC 充電連接器 CHARX connect professional,在 Boost Mode 下可傳輸高達 1 MW 的電力。此超高充電功率不僅能在數分鐘內為電動車完成充電,更能讓配備大型電池的商用車輛快速恢復運作。

菲尼克斯電氣推出第二代液冷式 CCS 充電連接器 CHARX connect professional,將超快速 HPC 充電技術推向全新境界:在 Boost Mode 下可傳輸 1,000 kW 峰值功率,並支援 800 kW 持續穩定輸出。此突破性性能源自創新冷卻設計,採用環保免維護冷卻液,直接流經纜線芯線實現高效散熱。

全新 CCS 百萬瓦級充電連接器相較第一代產品,在握把區域人體工學設計、纜線結構靈活性及整體重量減輕等方面皆顯著優化,不僅提升充電功率,更大幅改善操作舒適性與簡易度。

新型 HPC 充電連接器的裝配面外框與全部接點皆可簡易更換,無需開啟外殼或排放冷卻液, 實現經濟且永續的維護作業。除提供標準化纜線端接配置外,菲尼克斯電氣亦可提供客製化功率、訊號和冷卻連接方案,協助充電樁製造商打造 HPC 充電站。此外,該 CCS 充電電纜透過整合式四線量測技術,能可靠偵測洩漏情況,並符合校準法規的充電計費要求。

CCS 百萬瓦級充電連接器的強大充電功率,不僅能在數分鐘內完成電動車充電, 更首次實現配備大型電池的電動商用車輛快速恢復運作。這類商用車輛需藉由大功率充電以達成合理充電時間。菲尼克斯電氣更憑藉完整產品組合,提供多種相互搭配的大功率充電應用元件。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部