採用全新外殼設計的 CCS 型別 2 充電電纜 - 堅固耐用、易於保養、精心設計
2024.05.21
菲尼克斯電氣的新一代 CCS 充電槍 CHARX connect standard 適用於建構直流充電站,涵蓋了 150 至 250 kW(150 至 250 A/1,000 V)的中等功率範圍。該產品系列採用新的外殼設計,在耐用性、安全性、計費和保養維護方面做了許多改進。
CHARX connect standard 直流充電電纜採用精巧的密封設計,縱向水密性極好,可完全保護外殼內的帶電零件免受濕氣影響。有助於大幅提高產品系列的電氣安全性,保障使用者的安全。創新的雙腔式密封系統標誌著菲尼克斯電氣直流充電電纜密封系統的下一個發展階段:透過在空間上分離兩個電源接點 DC+ 和 DC-,能夠完全避免短路。此外,我們的充電槍採用優良材料製成,堅固耐用,使用壽命長,即使在戶外環境也能長期可靠運作。
我們的直流充電電纜和插頭支援四線量測技術,確保按照校準法規為充電過程可靠計費,滿足未來需求。四線量測技術能夠偵測充電電纜內的功率損耗,從而精確確定傳輸至電動車的電力。
由於使用者操作不當等原因,半公共或公共充電站的充電槍需要定期維護。使用菲尼克斯電氣的維修套件,您可以快速輕鬆地更換充電槍上的裝配面外框和電源接點,提高充電站的永續性。
CHARX connect standard 產品組合種類繁多,適用於中等功率範圍內的所有直流充電應用,有助於直流充電基礎設施的擴展。該產品系列特別堅固、安全且易於保養。這不僅省時省錢,還能提高充電基礎設施的可用性。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com