您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

採用 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統和 Push-Lock 連接技術的預製型 M12 連接器

2024.05.21
Push-Lock 連接與 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統結合

工業級耐用性和尺寸緊湊是 M12 連接器眾所周知的優點。菲尼克斯電氣透過簡單且免工具的操作技術進一步加強了這些優勢。Push-Pull 推拉式快速鎖定系統與 Push-Lock 按壓鎖式導線連接技術組合,組裝和安裝工作變得輕鬆可靠。

採用 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統的 M12 連接器為工廠自動化領域樹立了新標準。即使是空間狹窄且接線密度高的應用,Push-Pull 推拉技術也能確保安全、免工具的插接。與螺釘連接方式相比,安裝時間最多可節省 80%。利用預製型 M12 連接器,您可依需調整電纜長度。Push-Lock 按壓鎖式技術有助於輕鬆完成導線連接,無需使用螺釘。經過預處理的剛性導線可直接插入夾緊腔。在連接細絞合線或橫截面較大的導線,或是鬆開已連接的導線時,您只需要利用推桿打開端子點。接點支架以顏色和編號標記。這樣可以簡化導線的分配作業,避免連接錯誤。接觸力始終保持穩定,可確保連接穩固、安全。M12 Push-Pull 推拉式接線和預製型連接器產品組合提供遮罩和無遮罩型號,有直型或彎型可選。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部