M12 Push-Pull 推拉連接器

即使是空間狹窄且接線密度高的應用,帶推拉式快速鎖定系統的 M12 連接器也能確保安全、免工具的插接。帶內部鎖定裝置的款型還能實現緊湊的外殼設計。
帶內部鎖定裝置的 M12 Push-Pull 推拉連接器

自動化技術的新標準

菲尼克斯電氣推出的 M12 Push-Pull 快速鎖定系統堅固耐用,用於設備和現場接線。這種推拉式系統確保了不同製造商產品的相容性,能夠輕鬆實現插拔,方便、安全、簡單。

您的優勢

  • 即插接即生產:即使在狹窄空間內也能實現快速、安全的插接
  • 更高的靈活性:M12 設備連接可用於螺釘和推拉連接器
  • 易於設計整合:嵌入式 M12 通訊埠適用於緊湊型設備方案
  • 自由懸掛式連接:帶內部和外部鎖定裝置的連接器
  • 充分滿足未來的需求:標準化產品系列可全球通用
三維視圖

M12 Push-Pull 推拉連接器 360° 視圖

M12 Push-Pull 推拉連接器採用即插接即生產設計,即使在狹窄空間內也能實現安全插拔。旁邊的立體視圖呈現了這種連接器的工作原理。

M12 Push-Pull 快速鎖定系統 您的優勢詳情

帶內部鎖定裝置的 M12 纜線連接器
在內嵌有適當 M12 設備連接器的外殼壁正面連接帶外部和內部鎖定裝置的 M12 Push-Pull 推拉連接器
一台配備大量 M12 設備和纜線連接器的設備
帶推拉式內部和外部鎖定裝置的連接器
預製型 M12 Push-Pull 推拉連接器
帶纜線連接器和設備連接器的地球儀
帶內部鎖定裝置的 M12 纜線連接器

這種不受製造商限制的鎖定系統確保安全且便捷的插接 – 甚至在空間狹窄的條件下也是如此。與螺釘連接方式相比,安裝時間最多可節省 80%。

在內嵌有適當 M12 設備連接器的外殼壁正面連接帶外部和內部鎖定裝置的 M12 Push-Pull 推拉連接器

M12-Duo 輪廓憑藉經過實踐驗證的 M12 螺釘連接器或新型推拉快速連接技術為您提供靈活的現場接線方式。此外,還能輕鬆在現有的 M12 解決方案中整合推拉設備。

一台配備大量 M12 設備和纜線連接器的設備

這種全新的 M12 Push-Pull 推拉方案與嵌入式 M12 通訊埠組合後,可齊平整合到外殼中。因此可透過增加堆疊密度來實現更為緊湊的設備設計。

帶推拉式內部和外部鎖定裝置的連接器

輕鬆在現場進行延長:使用配備推拉式內部和外部鎖定裝置的連接器實現自由懸掛式連接。

預製型 M12 Push-Pull 推拉連接器

利用預製型 M12 Push-Pull 推拉連接器,您可靈活調整電纜長度。採用簡單且免工具的 Push-Lock 連接技術,可便捷地完成現場接線。

帶纜線連接器和設備連接器的地球儀

統一標準化的推拉式產品系列可全球通用。符合標準化的 IEC61076-2-010 標準,該產品與所有製造商的產品都相容。

M12 Push-Pull 推拉連接器品質 安全性和耐用性經過考驗

M12 Push-Pull IP 65 實驗室檢驗
M12 Push-Pull 衝擊和振動測試
M12 Push-Pull 保持力測試
M12 Push-Pull 旋轉測試
M12 Push-Pull 旋轉測試第 2 部分
M12 Push-Pull IP 65 實驗室檢驗

M12 Push-Pull 產品防塵防水,符合 IEC 60529 標準。連接器和設備均按照 IPX5 和 IPX7 要求進行了測試。測試對象可承受 12.5 L/min 的水噴射 3 分鐘以上,並浸入一公尺深的水中 30 分鐘,不會出現任何損壞。

M12 Push-Pull 衝擊和振動測試

推拉連接器會受到振動和衝擊影響。我們在振動台上模擬了這些干擾影響。測試期間,連接不得中斷超過 1 μs。

  • 根據 IEC 60512-6-4 標準,正弦振動頻率為 10 Hz 至 500 Hz,加速度為 50 m/s²,每軸持續兩小時。
  • 根據 IEC 60512-6-3 標準,每軸六次衝擊,加速度為 490 m/s²,持續 11 ms。
  • 根據 EN 61373 Cat-1B 鐵路應用標準,噪音振動範圍為 5 Hz 至 150 Hz,加速度可達 5.72 m/s²。測試對象分別經受五個小時的測試。

M12 Push-Pull 保持力測試

按照 IEC 60512-13-2 標準測試拉伸強度時,M12 Push-Pull 推拉連接器必須承受 300 N 的拉力並持續 60 秒以上。在此期間,連接器或電纜不允許出現任何損傷。此外,連接器的鎖定機制在測試過程中不得鬆脫, 但在測試結束時必須能夠實現解鎖。

M12 Push-Pull 旋轉測試

在根據 IEC 60998-2-1 進行旋轉測試期間,垂直安裝的 M12 Push-Pull 推拉連接器與配對連接器相連。在這根導線的末端,會掛上一個 5 kg 的測試砝碼。然後讓這根導線繞著自身軸線轉動 150 次,在此過程中,導線不能出現損壞。此外,連接器鎖定裝置在測試過程中不得鬆脫,但在測試結束時必須能夠輕鬆實現解鎖。

M12 Push-Pull 旋轉測試第 2 部分

在根據 UL 2238a 標準的第 2 部分測試中,推拉自鎖裝置要經受 360° 的旋轉,負載 ≥13.7 N。與對鎖定機制進行的其他測試一樣,測試後的連接器或電纜不得有任何損壞。此外,連接器的鎖定機制在測試過程中不得鬆脫,但在測試結束時必須能夠實現解鎖。

電子手冊
M12-Push-Pull:所有資訊供參考

歡迎瞭解 M12 Push-Pull 快速鎖定系統的各項優勢。您可在此查看種類豐富的連接器、分配器和設備,菲尼克斯電氣的產品品質久經考驗,定能滿足您的要求。

下載 PDF
M12 Push-Pull 推拉連接器、分配器和設備