您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

NACS 標準席捲,菲尼克斯電氣整裝待發:50 A 和 80 A 交流充電電纜將於 2024 年底上市

2024.07.30
用於高達 80 A 交流充電的 NACS 充電電纜

身為電動車充電技術領域的專家,菲尼克斯電氣將於今年底推出首款符合 SAE 標準且經過 UL 認證的 NACS 充電電纜,支援高達 80 A 交流電。

北美充電標準(簡稱 NACS)在北美交通產業電氣化和充電基礎設施建設中發揮著核心作用。CHARX connect eco 系列的 NACS 交流充電電纜符合北美汽車標準 SAE J3400。這項基於特斯拉專用充電槍的標準已在 2023 年底獲得通過。

菲尼克斯電氣的 NACS 充電電纜獲得 UL 2251 認證,並已通過所有 UL 安全測試。為確保電氣安全,NACS 充電槍的電源接點根據 UL 要求配備了防觸電保護功能,滿足防護程度 IP2XB 要求。電源接點突出引腳上的全模製塑膠蓋,可確保防觸電保護裝置持久固定。這可以防止使用者意外觸碰電源接點導致觸電事故,同時也提高了 NACS 充電站的可靠性。可選擇內建溫度感測器,避免充電槍過熱,從而提高 NACS 充電基礎設施的可用性。此外,充電槍的縱向水密性極好,可以保護帶電零件。

此交流充電槍專為滿足 NACS 充電站的安裝要求而設計。其可以配備 25 英尺長的未組裝電纜,也可以根據客戶要求單獨組裝。從靈活的剝線長度,到半剝,再到使用超音波焊接技術壓線或壓緊,多種組裝方式任君挑選。

菲尼克斯電氣推出的 NACS 充電電纜 CHARX connect eco,可協助客戶在北美快速建立符合標準的安全交流充電基礎設施。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部