立即體驗 3D 視覺化
全面詳細地檢視 NACS 交流充電連接器。可隨意縮放、隨意旋轉視圖,從任意角度觀察該產品。
北美充電標準 (NACS) 不斷發展,從長遠來看將取代 CCS Type 1 充電標準。因此,改用 NACS 標準將在運輸業電氣化和北美充電基礎設施建設中發揮核心作用。身為電動車充電技術領域的專家,我們提供符合 SAE 標準與 UL 認證的 NACS 充電線,無論是交流充電還是大功率充電,皆能滿足極高的要求。
我們的 CHARX connect eco 系列 NACS 交流充電線 100% 符合標準規範,採用工業級品質製造,提供最高等級的安全性能。堅固耐用的 NACS 充電連接器操作簡便,可支援最高 80 A 的交流充電。
全面詳細地檢視 NACS 交流充電連接器。可隨意縮放、隨意旋轉視圖,從任意角度觀察該產品。
CHARX connect professional 系列的非冷卻式 NACS 直流充電連接器,支援在 Boost Mode 下以 500 kW 功率進行大功率充電 (HPC),或持續以 375 kW 功率充電。此 100% 符合標準的充電線,在快速充電時展現最高等級的安全性能與人體工學設計。
全面詳細地檢視 NACS 直流充電連接器。可隨意縮放、隨意旋轉視圖,從任意角度觀察該產品。
我們的 NACS 充電線系列兼具美觀外型與人體工學設計。
其中 NACS 直流充電線更採用菲尼克斯電氣經典的分離式握把插頭設計, 不僅提升操作安全性和舒適度,更能有效隔絕充電時的高溫表面,大幅增強使用安全性。
而 NACS 交流充電線則以緊湊尺寸和輕量化設計,搭配扎實手感,實現極佳的操作便利性。
根據 UL 2251 標準,我們的 NACS 交流與直流充電連接器均配備符合 IPXXB 防護等級的防觸電保護裝置。這種防觸電保護是透過在電源接點內設置突出導針來實現, 可完全避免因意外觸碰接點而導致的觸電事故。
本產品防觸電保護裝置的獨特之處在於採用全包覆式塑膠導針護套設計,確保穩固持久的防護效果。此結構能同時避免護套卡滯於車輛充電插座,以及防止充電站因故障導致高昂維修成本。
我們的 NACS 交流與直流充電線符合 SAE J3400 汽車標準,該標準於 2023 年底頒布,基於特斯拉專用充電連接器技術。並通過 UL 2251 認證,這表示它們已通過 UL 安全測試並帶有 UL 核准標誌。所有研發與生產流程均通過 IATF 16949 汽車產業認證,滿足汽車行業嚴格的品質與製程要求。我們的 NACS 直流充電線更額外符合 IEC 62196-3 直流快速充電國際標準。
此設計在實際應用中具有以下關鍵優勢:
現貨供應:我們的 NACS 充電連接器,標配菲尼克斯電氣壓印標誌,並提供多種標準長度的未端接纜線。
我們可依您的品牌標識與安裝需求,提供多樣化的 NACS 充電線客製化配置服務:
我們的研發團隊兢兢業業,致力於推出更多符合北美充電標準的創新產品。在這裡,您將瞭解到菲尼克斯電氣的 NACS 產品上市時間:
自 2013 年成立以來,Phoenix Contact E-Mobility 作為菲尼克斯電氣集團旗下的電動車充電技術專家, 在全球擁有超過 800 名員工,在 33,200 m² 的廠區設有 25 條生產線,提供 500 多種產品,用於建置聯網充電基礎設施及各類電動運具的電氣化解決方案。公司通過 IATF 認證,符合汽車行業的嚴苛標準。