緊湊型 CCS Type 1 充電電纜 – 高達 125 kW 的理想充電解決方案

2024.07.30
緊湊型 CCS Type -1 充電電纜,充電功率高達 125 kW

菲尼克斯電氣 CHARX connect compact 系列直流充電電纜,新增了 125 kW 性能等級。

符合 Type 1 充電標準的新型 CCS 充電電纜,其充電功率高達 125 kW,適用於小型直流充電站和直流家用充電樁。此系列產品採用符合人體工學的設計且尺寸緊湊,是車隊解決方案和公共商業應用的理想之選。

直流充電槍採用特殊的密封設計,確保戶外使用舒適又安全,而且電纜靈活性更高,即使在寒冷天氣,也能輕鬆操作。

內建的溫度感測器可精確測量直流充電槍電源接點處的溫度,一旦發生過熱,就會中斷充電過程,從而保護使用者免遭危險,保護充電站免遭損壞。

透過此產品系列的擴展,菲尼克斯電氣實現了智慧網路充電基礎設施的擴建:CHARX connect compact 支援車輛到電網 (V2G) 和車輛到家庭應用 (V2H),從而有效利用再生能源。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部