適用於光伏應用的新型突波保護裝置

2024.07.30
適用於光伏應用的 VAL-SPP 突波保護裝置,安裝在 DIN 導軌上

菲尼克斯電氣 VALVETRAB SPP 產品系列中的新型突波保護裝置兼具前瞻性的安裝功能和安全特性,因此也適用於光伏應用。

新裝置在發生過載時反應更加迅速,安全性更高。主電路和輔助電路現在具有雙重絕緣。電氣間隙和爬電距離透過產品上的加長螺桿和插接通道實現。此項措施亦具備防觸電保護作用。其中一大安裝優勢在於鎖緊力矩更小,僅為 3 Nm,此前為 4.5 Nm。此外,各個保護插頭上的狀態指示器也得以最佳化。可透過顯眼的紅綠指示燈在現場輕鬆讀取插頭狀態。

VALVETRAB SPP 產品系列的光伏產品可作為純 2 類突波保護裝置,適用於 600 至 1500 V DC 的各種電壓等級。此外,還提供適用於 1000 V DC 的 1 類突波保護裝置。突波保護裝置可帶或不帶遠端指示接點。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部