用於 19 英吋充電樁的便利交流電配電模組

2023.10.24
用於 19 英吋充電樁的 CHARX power distribute 交流電配電模組

菲尼克斯電氣新推出的 CHARX power distribute 配電模組可為 19 英吋充電樁中的所有元件供電。它可將輸入的交流電電源電壓分配給多達五個電源模組。同時,也能為控制模組供電。內建眾多保護功能,能夠有效保障下游模組和電纜的安全。

我們的高效 CHARX power basic 功率電子設備以及方便的 CHARX power distribute 配電模組,能夠實現電動汽車快速充電直流充電基礎設施的經濟運作。標準 19 英吋規格 CHARX 系統,由多個用於分配、轉換和控制充電電流的模組組成,這些模組可以相互組合以適應任何充電情況。與採用 DIN 導軌元件的傳統裝配方式相比,這種模組化設計採用 19 英吋標準尺寸的系統,顯著降低了直流充電樁的複雜性。而且模組的安裝和更換快速便捷。

新型 CHARX power distribute 配電模組可以在 19 英吋快速充電站為多達五個電源模組提供交流電電源電壓,高效且節省空間。採用 19 英吋標準規格和直插式快速連接技術,安裝和維護操作快捷。同時,也能為電源控制模組供電。這款配電模組內建有突波保護、微型斷路器以及過熱保護,能夠盡可能保護所有下游模組和電纜。這樣就能為過壓類別 II 類電源模組的連接提供保護。此外,該模組還符合 IEC 61851 國際標準,已經由外部認證機構確認。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management