您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

簡化預組裝 DIN 導軌的安裝流程

2023.11.14
用於安裝預組裝端子條的 DIN 導軌轉接器

菲尼克斯電氣推出的 RailFIX DIN 導軌轉接器便於安裝已裝配好的 DIN 導軌,有助於最佳化控制櫃製造流程。不再需要為了安裝 DIN 導軌而拆卸端子條的各個元件。

轉接器直接用螺絲固定在安裝板上,將裝配好的端子條推到固定鉤上。然後使用標準螺絲起子將 DIN 導軌撬入固定位置,並用 M5 標準螺絲固定。採用導電材料進行遮罩。菲尼克斯電氣的 RailFIX DIN 導軌轉接器有 35/15 mm 和 35/7.5 mm 兩種尺寸規格可選。它們具有出色的穩定性和抗振性,適合用於運輸控制櫃。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部