2025.10.01
Push-X 產品系列迎來新成員:菲尼克斯電氣推出全新 XT 1,5 系列組合式端子,將適用線徑範圍擴展至 0.34 至 2.5 mm²。
Push-X 產品系列迎來新成員:菲尼克斯電氣推出全新 XT 1,5 系列組合式端子,將適用線徑範圍擴展至 0.34 至 2.5 mm²。
菲尼克斯電氣最新推出的可插拔組合式端子,採用 Push-X 連接技術與 COMBI 插接區,重新定義接線技術標準。此組合透過預先組裝的 COMBI 連接器連接現場端設備,能在控制櫃製造流程中快速有效地完成接線作業。
菲尼克斯電氣的微型端子產品組合新增兩款型號:雙層微型端子台 MPTD 和微型雙層端子 MUTTB。這些端子安裝快速,而且接線特別緊湊。
菲尼克斯電氣新推出 XTVMEA 6 量測變送器端子,其主要特點在於自動引導比流器短路。此「Make Before Break」(先合後斷)功能可確保比流器在所有維護和測試任務期間安全運作。
菲尼克斯電氣新開發的 Push-X 技術有助於提高接線速度以及接線效率。該系統適用於各種類型的導線,無論是剛性導線還是柔性導線,無論是否帶套管。
菲尼克斯電氣新推出的 PT 2,5-2MTB 直插式組合式端子設有兩個分斷區。搭載三個雙橋接井,可在狹窄空間內實現各種分配應用。與標準斷路端子相比,緊湊型 PT 2,5-2MTB 端子可將端子條的長度縮短一半。
菲尼克斯電氣推出的 RailFIX DIN 導軌轉接器便於安裝已裝配好的 DIN 導軌,有助於最佳化控制櫃製造流程。不再需要為了安裝 DIN 導軌而拆卸端子條的各個元件。
微型端子尤其適合安裝在小型控制盒、接線盒或操作面板等元件內。菲尼克斯電氣新推出的微型雙層端子 MUTTB,接線特別緊湊。