您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

利用 Push-X 技術,大幅縮短時間

2024.03.21
使用 XT 系列組合式端子進行導線連接

菲尼克斯電氣新開發的 Push-X 技術有助於提高接線速度以及接線效率。該系統適用於各種類型的導線,無論是剛性導線還是柔性導線,無論是否帶套管。

在接線過程中,預緊彈簧會釋放,並建立可靠、氣密的導線連接。因此,即使是極細的柔性導線,也能免工具完成連接。這種新技術的另一大優勢在於,可單手操作。橘色按鈕上有一個清晰可辨的「X」,透過其強制導引的位置,便可分辨導線是否已連接上。若要鬆開已連接的導線,只需使用任意工具將按鈕歸位即可。彈簧再次鎖定在端部位置,端子點被預緊,以供下一次導線連接。

採用 Push-X 技術的產品包括導體橫截面為 0.5 至 4 mm² 的 XT 組合式端子的各種直通式和多導線接線端子,以及導體橫截面最大達 25 mm² 且接線方向為側面接線的 XTV 組合式端子。
該產品系列是菲尼克斯電氣廣為人知的 CLIPLINE complete 系統的一部分,因此可使用標準化附件,從而節省成本。如需改用採用 Push-X 連接技術的組合式端子,整個過程簡單、快捷。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部