您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

使用小型端子實現緊湊接線

2024.05.21
帶有新端子 MPTD 和 MUTTB 的端子條

菲尼克斯電氣的微型端子產品組合新增兩款型號:雙層微型端子台 MPTD 和微型雙層端子 MUTTB。這些端子安裝快速,而且接線特別緊湊。

儘管設計緊湊,雙層微型端子台 MPTD 仍具有橋接井,因此靈活性更高。提供各種測試選項,適用於所有常見的測試探針。每個端子點均可進行標記,接線一目了然。雙層微型端子台 MPTD 的另一大優勢在於導線連接快速,採用免工具且免維護的直插式連接技術,可輕鬆連接橫截面範圍 0.14 至 4.0 mm² 的導線。端子可以安裝在 NS 15 和 NS 35 DIN 導軌上,或是使用固定銷安裝,或用作法蘭型號。微型雙層端子 MUTTB 採用通用螺釘連接技術,還可以實現多導線連接。此款端子的兩個層面上均設有橋接井,應用十分靈活。提供相容的 PV 橋接件和橋接款型,輕鬆連接兩個層面。儘管尺寸小巧,所有微型端子均能使用 CLIPLINE complete 系統附件。因此,它們為在各種應用實現緊湊接線提供了可靠的解決方案。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部