適用於 0.34 mm² 以上接線、採用 Push-X 技術的組合式端子
2025.10.01
Push-X 產品系列迎來新成員:菲尼克斯電氣推出全新 XT 1,5 系列組合式端子,將適用線徑範圍擴展至 0.34 至 2.5 mm²。
此前,Push-X 系列組合式端子的標稱截面積為 2.5 mm²,可連接 0.5 至 4 mm² 的導線。
全新 XT 1,5 系列包含直通型、多導線型、雙層型、PE 型與 PV 型端子。XT 1,5 系列端子同樣具備 Push-X 技術的所有優勢:無需工具即可完成剛性導線和柔性導線的接線,即使未使用套管也能穩定連接;其預先壓縮的接點彈簧,更能實現極為省力的插拔操作。橘色操作按鈕可輕鬆釋放並預壓彈簧。其強制導通的致動元件,搭配彈簧釋放時清晰的「喀噠」聲響,能明確辨識導線連接狀態,進一步提升使用安全性。XT 1,5 系列組合式端子標稱電流為 17.5 A,額定電壓為 500 V,極為適合手動與自動化接線流程使用。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com