適用於重載連接器的卡扣式模組安裝支架框
2025.10.01
菲尼克斯電氣新推出的 HEAVYCON 系列卡扣式模組安裝支架框,能大幅簡化重載連接器的組裝與安裝流程。其免工具的卡入式鎖定設計,能快速可靠地安裝模組,不需要任何螺絲。
清晰的卡扣聲與觸感,確保安裝位置正確無誤,用極短的時間達成最高製程可靠性。PE 接地導線接點採用成熟的直插式技術,無需工具即可輕鬆連接保護導體。其一大特點在於:PE 接地導線接點甚至可在安裝就位後進行裝接, 此設計簡化了狹小空間內的作業流程,有效提升安裝效率。
這款緊湊型多媒介連接器能同時傳輸電力、訊號與資料,其可自訂配置的特性,還能有效節省控制櫃內的空間。專為大電流設計的電源模組能可靠傳輸高達 300 A 的電流, 因此非常適合高功耗應用,例如:儲能系統與伺服器機櫃。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com