您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

採用 Push-X 技術的現代化量測變送器端子

2024.04.22
XTVMEA 6 量測變送器端子

菲尼克斯電氣新推出 XTVMEA 6 量測變送器端子,其主要特點在於自動引導比流器短路。此「Make Before Break」(先合後斷)功能可確保比流器在所有維護和測試任務期間安全運作。

新的量測變送器端子採用省力、免工具的 Push-X 連接技術。此類連接技術非常快速且無比靈活,適用於各種類型的導體,無論是否帶套管。端子採用側面導線連接,故標記區域大、標記清晰可辨。尤其是在能源行業,XTVMEA 6 量測變送器端子能夠為客戶帶去諸多益處。其適用於所有量測和保護應用。這款產品與菲尼克斯電氣現有的 ME 6 端子系列完全相容。同時,新型量測變送器端子亦採用人體工學設計,設有 2 x 3 個橋接井。此外,還可使用 CLIPLINE complete 系統的附件。還有用於執行短路的附加新附件。藉由 C-MEA... 操作桿和 SB-MEA... 插拔式開關橋接件,可同時操作和短接多個端子。XTVMEA 6 系列還提供具有相同輪廓的直通式接線端子和接地端子。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部